AZ300-I1-ST-SD2P
Tuotenumero:103001465
Arkisto

Tuotekuvaus
- Yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Sarjadiagnostiikkalähtö
- yksilöllinen koodaus
- Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
- Kompakti muoto
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- sopii sarana- ja liukuoviin
- sarjakytkentä
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ300-I1-ST-SD2P
Tuotenumero (tilausnumero)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusICTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Yleiset tiedotyksilöllinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
ToimintaperiaateRFID
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi100ms
Riskin kesto, maksimi200ms
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Ohjainpää valvottuKyllä
SarjadiagnostiikkaKyllä
AsennoituvaKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
sarjakytkentäKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)> 50 000 suojille ≤5 kg;Tunnistusnopeus ≤ 0,5 m/s
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical2mm
Taattu kytkentäetäisyys "ON"1mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"20mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
PistokeliitinLiitin M12, 8-napainen, A koodattu
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus35mm
Leveys85mm
Korkeus100mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Storage and transport temperature-10 ... +90 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Virrankulutus jännitteellä 24 V5mA
No-load supply current I0, typical100mA
Nimellisvirta50mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Tulot, kytkentärajat−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Käynnistysviive, maksimi5.000ms
Kytkentätaajuus, noin0,5Hz
Sähköinen varmistus, maksimi2A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Kytkentärajat turvatulot−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V5mA
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Turvalähtöshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum4V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum4V
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
Designation, Serial diagnostic SDOUT
Operation current150mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Wiring capacitance50nF
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Kytkentäolosuhde keltainen LEDSyöttöjännite UB: vihreä LEDVirhe, toimintahäiriö punainen LED
Nastojen liitännät
PIN 1A1 Syöttöjännite UB
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 5OUT Sarjadiagnostiikkalähtö
PIN 6X2 Turvatulo 2
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
PIN 8ilman toimintoa
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2 x M6
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)AZ/AZM300-B1
Huomautus
Note (General)For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.09.2026 klo 03.16