AZ3350-B1R
Tuotenumero:101214019

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ3350-B1R
Tuotenumero (tilausnumero)101214019
EAN (European Article Number)4030661446387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino40g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi350mm
Vastakappalejoustavajoustava kiinnitys
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 28 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.10.2026 klo 22.31