AZ3350-B5
Tuotenumero:101214018

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ3350-B5
Tuotenumero (tilausnumero)101214018
EAN (European Article Number)4030661446370
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino40g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi400mm
Vastakappalekääntyvä
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.10.2026 klo 18.05