AZ3350-B5R
Tuotenumero:101214020

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ3350-B5R
Tuotenumero (tilausnumero)101214020
EAN (European Article Number)4030661446394
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino47g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi350mm
Vastakappalejoustava
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2026 klo 10.10