AZ3350-B6H
Tuotenumero:101214017

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ3350-B6H
Tuotenumero (tilausnumero)101214017
EAN (European Article Number)4030661446417
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino90g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi400mm
Vastakappalejoustava
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 650 mmThe axis of the hinge must be 28 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.The axis of the hinge must be 49 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.09.2026 klo 23.58