AZ/AZM 200-B30-LTAG1
Tuotenumero:101178681
Arkisto

Tuotekuvaus
- Saranasuojusten ohjainpää
- Ovitunnistimella T
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
- Saatavana erilaisia kahvoja
- Suurempi mekaaninen vakavuus
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZ/AZM 200-B30-LTAG1
Tuotenumero (tilausnumero)101178681
EAN (European Article Number)4030661312736
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Hyväksynnät - Standardit
NoteHyväksyntä liittyen AZ/AZM 200
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliSinkkivalu
Ohjainten materiaaliAlumiini, muovipinnoituksella
Bruttopaino635g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
OventunnistusanturiKyllä
Mekaaniset tiedot
Kahvakahva
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Oven saranaVasen
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Actuator mountedUlko
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus60mm
Ohjainpään leveys115mm
Ohjainpään korkeus115mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.09.2026 klo 12.59