AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
Downloads
- Hätäuloskäynti yhdellä kädenliikkeellä, myös jännitteettömässä tilassa
- Saranasuojusten ohjainpää
- Ovitunnistimella T
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
- Saatavana erilaisia kahvoja
- Suurempi mekaaninen vakavuus
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101178738 |
EAN (European Article Number) |
4030661314716 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
Note |
Hyväksyntä liittyen AZ/AZM 200 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini, muovipinnoituksella |
Hätäuloskäynti materiaali |
Metalli, muovipäällystetty |
Bruttopaino |
1.080 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavaus |
Kyllä |
Oventunnistusanturi |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
kahva |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Oven sarana |
Oikea |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2.000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2.600 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
60 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Length of the emergency exit |
60 mm |
Ohjainpään hätäuloskäynti |
115 mm |
Hätäpoistumistien korkeus |
115 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
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
Mittakuva-vaikuttaja
103013497 AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- oikeille saranoiduille oville
- Saranasuojusten ohjainpää
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety Switch for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 26, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 7.10.2025 15.20