AZ/AZM201-B1-RTP0
Tuotenumero:103013495

Tuotekuvaus
- oikeille saranoiduille oville
- / Hätäavaus
- Joustava avain
- Liukusuojuksen ohjainpää
- Joustoliike jopa 5 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ/AZM201-B1-RTP0
Tuotenumero (tilausnumero)103013495
EAN (European Article Number)4030661493435
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Hyväksynnät - Standardit
NoteHyväksyntä liittyen AZ/AZM201
Yleiset ominaisuudet
aktivointisuuntaoikea
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliSinkkivalu
Bruttopaino285g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavausKyllä
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus50mm
Ohjainpään leveys103mm
Ohjainpään korkeus115mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 13.01