AZ/AZM201-B30-LTP1-2719-1
AZ/AZM201-B30-LTP1-2719-1
Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
- vasemman saranan oville
- Saranasuojusten ohjainpää
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Muita ovikahvoja ei tarvita
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ/AZM201-B30-LTP1-2719-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103032579 |
EAN (European Article Number) |
4030661528120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
Note |
Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini, muovipinnoituksella |
Hätäuloskäynti materiaali |
Metalli, muovipäällystetty |
Bruttopaino |
1.046 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavaus |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
kahva |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Oven sarana |
Vasen |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2.000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2.600 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
94 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Length of the emergency exit |
68 mm |
Ohjainpään hätäuloskäynti |
115 mm |
Hätäpoistumistien korkeus |
115 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.8.2025 1.41