schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTP1-2719-1

Artikelnummer: 103032579

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • til venstrehængslede døre
  • med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
  • Aktuator for hængslede afskærmninger
  • Let og intuitivt brug
  • Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ/AZM201-B30-LTP1-2719-1

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103032579

EAN (European Article Number)

4030661528120

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Godkendelser - Forskrifter

Bemærk

Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale til aktuatoren

zink sprøjtestøbt

Materiale til operatorerne

Aluminium, kunststofbeklædt

Materiale til monteringsskruer

Metal, plastbeklædt

Bruttovægt

1.046 g

Generelle data - egenskaber

Nødudgang

Ja

Mekaniske data

Greb

Dørgreb

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Døranslag

Venstre

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Aktuator monteret

Udenfor

Mekaniske data - afmåling

Længde på aktuatoren

94 mm

Aktuatorens bredde

115 mm

Højde af aktuator

115 mm

Length of the emergency exit

68 mm

Bredde på nødåbning

115 mm

Højde på nødåbning

115 mm

Inkluderet

Inkluderet

Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.10.2025 23.45