AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Tuotenumero:103025197

Tuotekuvaus
- Saranasuojusten ohjainpää
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Tuotenumero (tilausnumero)103025197
EAN (European Article Number)4030661512716
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Hyväksynnät - Standardit
NoteHyväksyntä liittyen AZ/AZM201
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliSinkkivalu
Ohjainten materiaaliAlumiini, muovipinnoituksella
Hätäuloskäynti materiaaliMetalli, muovipäällystetty
Bruttopaino1.144g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavausKyllä
Mekaaniset tiedot
Kahvakahva
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Oven saranaOikea
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan1.000N
Sulkuvoima, maksimi1.300N
Actuator mountedSisä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus68mm
Ohjainpään leveys115mm
Ohjainpään korkeus115mm
Length of the emergency exit94mm
Ohjainpään hätäuloskäynti115mm
Hätäpoistumistien korkeus115mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.07.2026 klo 20.56