AZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Tuotenumero:103016806

Tilaustiedot
TuotekuvausAZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Tuotenumero (tilausnumero)103016806
EAN (European Article Number)4030661509693
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Hyväksynnät - Standardit
NoteHyväksyntä liittyen AZ/AZM201
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliSinkkivalu
Ohjainten materiaaliAlumiini, muovipinnoituksella
Hätäuloskäynti materiaaliMetalli, muovipäällystetty
Bruttopaino1.312g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavausKyllä
OventunnistusanturiKyllä
Mekaaniset tiedot
Kahvakahva
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Oven saranaVasen
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Actuator mountedUlko
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus94mm
Ohjainpään leveys230mm
Ohjainpään korkeus115mm
Length of the emergency exit68mm
Ohjainpään hätäuloskäynti115mm
Hätäpoistumistien korkeus115mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 05.06