AZ/AZM300-B1
Tuotenumero:101218025

Tuotekuvaus
- 3 eri toimintasuuntaa
Tilaustiedot
TuotekuvausAZ/AZM300-B1
Tuotenumero (tilausnumero)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Kiinnikkeen materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Bruttopaino90g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus127mm
Ohjainpään leveys35mm
Ohjainpään korkeus46mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.09.2026 klo 13.00