AZM 161-STS30-01
Tuotenumero:101175171

Tuotekuvaus
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Sopii kaikentyyppisille suojuksille
- Enint. 110 °C
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM 161-STS30-01
Tuotenumero (tilausnumero)101175171
EAN (European Article Number)4030661304458
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Ohjainten materiaaliAlumiini
Asennusalustan materiaalisteel
Bruttopaino1.950g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavauskahvaKyllä
Mekaaniset tiedot
Oven saranaOikea
Poikittaisvoima15.000N
Actuator mountedSisä
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääPaniikkikahvallaThe door latch is not included in the scope of delivery
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Asennusmateriaalin toimitus sisältääTurvakytkimen asennuslevy
Huomautus
Note (General)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.08.2026 klo 23.25