AZM 161-STS30-05
Tuotenumero:101175490

Tuotekuvaus
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Sopii kaikentyyppisille suojuksille
- Enint. 110 °C
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM 161-STS30-05
Tuotenumero (tilausnumero)101175490
EAN (European Article Number)4030661305424
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino1.920g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavauskahvaKyllä
Mekaaniset tiedot
Oven saranaOikea
Poikittaisvoima15.000N
Actuator mountedUlko
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe door latch is not included in the scope of delivery
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)(parts marked grey in the dimensional drawing)Hätäavauskahva sis. asennuslevynOhjainpää sis. asennuslevyn
Asennusmateriaalin toimitus sisältääTurvakytkimen asennuslevy
Huomautus
Note (General)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 18.54