AZM 161 Z ST1-AS RP
Tuotenumero:101209109

Tuotekuvaus
- Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
- Lukituksen valvonta
- Käsinvapautus
- Turvasolenoidilukot
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä