AZM 161 Z ST2-AS R
Tuotenumero:101209111

Tuotekuvaus
- Solenoidin syöttö AUS AS-väyläliittymä
- Lukituksen valvonta
- Käsinvapautus
- Turvasolenoidilukot
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM 161 Z ST2-AS R
Tuotenumero (tilausnumero)101209111
EAN (European Article Number)4030661399744
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino480g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
Lukituksen valvontaKyllä
KäsinvapautusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Käyttösuuntien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
PFH arvo1,14 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up toe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Ohjainliike5,5mm
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Pitovoima30N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws3x M6
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Oikea
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys130mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus1.000/h
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi250mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x7
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0Solenoidiohjaus
AS-i Outputs, DO 1Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 2Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Vastakappale tunnistettu
AS-i Parameter bits, P1Solenoidilukko lukittu
AS-i Parameter bits, P2Kelajännite sallituissa rajoissa
AS-i Parameter bits, P3Virheviesti - solenoiditurvalukon lukitu/avaus estetty
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Keltainen LED: kanava 2 / AS-i SaW Bitti 2.3(3) Keltainen LED: kanava 1 / AS-i SaW Bitti 0.1vihreä/punainen LED(As-i kaksois LED: Käyttöjännite-Liikennöintivirhe-orjaosoite.=0 tai ympäristövirhe
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Nastojen liitännät
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Note (Manual release)Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviinKäytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.09.2026 klo 12.14