AZM 161CC-12/03RI-024-B1
Tuotenumero:101212388

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Jousiliitin
- Käsinvapautus sivulta
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sopii erityisesti liukuoviin