Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. AZM 161I-B1
  2. AZM 161I-B1
AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • suojaeristys
  • Korkea pitovoima
  • Pitkä käyttöikä
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sopii erityisesti liukuoviin
13 Tuotteet
AZM 161CC-12/03RI-024-B1

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Tuotenumero 101212388

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12I-024-B1

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Tuotenumero 101214650

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Tuotenumero 101213351

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Tuotenumero 101211547

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Tuotenumero 101214462

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Tuotenumero 103000236

Solenoid interlock

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Tuotenumero 103000234

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Tuotenumero 101216921

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Tuotenumero 103000011

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Tuotenumero 103008166

Solenoid interlock

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Tuotenumero 103035469

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Tuotenumero 101216187

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIN-024-B1

AZM 161SK-12/12RIN-024-B1

Tuotenumero 103016937

Solenoid interlock

13 löydetyt tulokset