Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. AZM 161I-B6L
  2. AZM 161I-B6L
AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • Vasenkätinen malli
  • Kompakti muoto
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • suojaeristys
  • Korkea pitovoima
  • Pitkä käyttöikä
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
7 Tuotteet
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Tuotenumero 101217541

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Tuotenumero 101215900

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Tuotenumero 101217476

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Tuotenumero 101215867

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Tuotenumero 103000099

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Tuotenumero 103025177

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Tuotenumero 103031985

Solenoid interlock

7 löydetyt tulokset