AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
Tuotenumero:103014449

Tuotekuvaus
- Ruuviliitäntä
- Käsinvapautus sivulta
- 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- Oikeakätinen malli
- Kompakti muoto
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm