AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Tuotenumero:103008166

Tuotekuvaus
- Hätäavaus, sivulla
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
- Käsinvapautus
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sopii erityisesti liukuoviin