AZM 161ST-11/12I-024-B6R
Tuotenumero:103025178
Arkisto

Tuotekuvaus
- Suuri liitinkotelo
- Käsinvapautus
- 2 Pistokeliitin M12, #1#- ja #2#-napainen
- Oikeakätinen malli
- Kompakti muoto
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM 161ST-11/12I-024-B6R
Tuotenumero (tilausnumero)103025178
EAN (European Article Number)4030661512389
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotyksilöllinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino400g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
KäsinvapautusKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä3
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
Note (B10D Normally open contact (NO))10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up toe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi95mm
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Ohjainliike5,5mm
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Pitovoima30N
Pakkoavausliike10mm
Positive break force per NC contact, minimum10N
Pakkoavausvoima, minimi20N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws3x M6
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-KoodausKytkentärasia M12, 8-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys130mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
EristysjännitePistoke 4-napainen - 250 VPistoke 8-napainen - 60 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Rated impulse withstand voltage, connector 4-pole2.5kV
Rated impulse withstand voltage, connector 8-pole0.8kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2A
Rated control voltage24VAC/DC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Sähköinen virrankulutus, maksimi10W
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Test pulse duration, maximum5ms
Test pulse interval, minimum50ms
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääAvainaukon peiteThe actuator is included in the scope of deliveryVastakappaleita ei voi tilata erikseen!
Huomautus
Note (General)Actuating radius adjustable to minimum 95 mm, using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)Avainta ei toimiteta erikseen.The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Note (Manual release)Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviinKäytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 03.53