AZM 161ST-12/11I-024-B6R
Tuotenumero:103031986

Tuotekuvaus
- Suuri liitinkotelo
- Käsinvapautus
- 2 Pistokeliitin M12, #1#- ja #2#-napainen
- Oikeakätinen malli
- Kompakti muoto
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm