schmersal_s_icon.png

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Tuotenumero: 103031985

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
Product type description:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCCage clamps
SKScrew terminals
STM12 connector

(2)
11/03Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 3 NC contacts with connector plug
12/11

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug

12/03Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actuator: 3 NC contacts
11/12

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug

12/12

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts


(3)
withoutLatching force 5 N
RLatching force 30 N

(4)
withoutPower to unlock
APower to lock

(5)
withoutLateral manual release
EDManual release on the cover side
EUManual release on the rear side

(6)
TLateral emergency exit
TDEmergency exit on the cover side
TUEmergency exit on the rear side
NEmergency release

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
withoutwithout LED
Gwith LED (only for Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1Actuator B1 included
B1EActuator B1E included
B6LActuator B6 left included
B6RActuator B6 right included
B1-1747Actuator B1-1747 included
B1-2024Actuator B1-2024 included
B1-2053Actuator B1-2053 included
B1-2177Actuator B1-2177 included
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Suuri liitinkotelo
  • Käsinvapautus
  • 2 Pistokeliitin M12, #1#- ja #2#-napainen
  • Vasenkätinen malli
  • Kompakti muoto
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • suojaeristys
  • Korkea pitovoima
  • Pitkä käyttöikä
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Tuotenumero (tilausnumero)

103031985

EAN (European Article Number)

4030661632964

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

IFA

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Yleiset tiedot

yksilöllinen koodaus

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

3

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

4

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Lukitusta

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

95 mm

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Ohjainliike

5,5 mm

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2.000 N

Sulkuvoima, maksimi

2.600 N

Pitovoima

30 N

Pakkoavausliike

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Pakkoavausvoima, minimi

20 N

Tunnistusnopeus, maksimi

2 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

3x M6

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus

Kytkentärasia M12, 8-napainen, A-Koodaus

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

30 mm

Leveys

130 mm

Korkeus

90 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

Pistoke 4-napainen - 250 V

Pistoke 8-napainen - 60 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Rated impulse withstand voltage, connector 4-pole

2.5 kV

Rated impulse withstand voltage, connector 8-pole

0.8 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

10 W

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Vastakappaleita ei voi tilata erikseen!

Avainaukon peite

The actuator is included in the scope of delivery

Huomautus

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable to minimum 95 mm, using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)

Avainta ei toimiteta erikseen.

Note (Manual release)

Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kytkentäkaavio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.10.2025 16.07