AZM 161ST-22RKA-024
Tuotenumero:101154368
Arkisto

Tuotekuvaus
- Käsinvapautus, sivulla
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 6 Koskettimet
- Pitkä käyttöikä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZM 161ST-22RKA-024
Tuotenumero (tilausnumero)101154368
EAN (European Article Number)4030661172064
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino410g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittavaKyllä
PitovoimaKyllä
KäsinvapautusKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
LukitusperiaatePower to lock
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Ohjainliike5,5mm
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Pitovoima30N
Pakkoavausliike10mm
Positive break force per NC contact, minimum10N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws3x M5
Type of the screw headFlat head screw
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
Liitäntä (mekaaninen)1 kytkentärasia M12, 4-napainen, A-koodattu
1 kytkentärasia M12, 4-napainen, B-koodattu
1 kytkentärasia M12, 4-napainen, B-koodattu
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys130mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
EristysjännitePistoke 4-napainen - 250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated control voltage24VAC/DC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Sähköinen virrankulutus, maksimi10W
KytkinosaMagnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NO contacts, 2 NC contacts
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Test pulse duration, maximum5ms
Test pulse interval, minimum50ms
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Note (Manual release)Käsinvapautus sivultaKäytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.08.2026 klo 22.57