AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Tuotenumero:101140809

Tuotekuvaus
- IDC-liitäntätapa
- yksilöllinen koodaus
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Vasenkätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC
Tuotenumero (tilausnumero)101140809
EAN (European Article Number)4030661119977
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
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotyksilöllinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
PitovoimaKyllä
KäsinvapautusKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä2
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
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
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up tod
Luokka3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi50mm
LukitusperiaatePower to unlock
Vastakappalejoustavaleft- hand version
VapautusPalautus vääntämällä
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan1.000N
Sulkuvoima, maksimi1.300N
Pitovoima30N
Pakkoavausliike11mm
Positive break force per NC contact, minimum8,5N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M4
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum0,7Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum1Nm
NoteTorx T10
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 mm²
johdon poikkipinta-ala, minimi18AWG
johdon poikkipinta-ala, maksimi20AWG
Allowed type of cableflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)IDC-liitäntätapa
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys90mm
Korkeus84mm
Ohjainpään pituus35mm
Ohjainpään leveys30mm
Ohjainpään korkeus32mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Protection classII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Rated control voltage24VAC/DC
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta2.500mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Sähköinen virrankulutus, maksimi12W
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, tai 3 NC koskettimet, tai 4 NC koskettimet galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.000/h
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
Current, Utilisation category DC-132,5A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132,5A
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe actuator is included in the scope of deliveryVastakappaleita ei voi tilata erikseen!
Huomautus
Note (General)This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
Note (Manual release)Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avaintatakana
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.10.2026 klo 18.38