AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC
Arkisto
Tuotenumero:101144372

Tuotekuvaus
- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Liitinten A- ja B-koodaus
- Käsinvapautus sivulta
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Vasenkätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa