AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
Tuotekuvaus: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
ilman | IDC-liitäntätapa |
SK | Ruuviliitäntä |
(2) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
I | yksilöllinen koodaus |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | holkkitiivisteen |
ST | Pistoke M12 x 1 |
(6) | |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
(7) | |
ilman | Käsinvapautus |
2197 | Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava) |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
11/02 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
12/00 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) / - |
12/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
12/02 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02/01 | 2 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 avautuva kosketin (NC), - |
02/10 | 2 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 sulkeutuva kosketin (NO), - |
(2) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
(5) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(6) | |
2197 | Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- IDC-liitäntätapa
- Käsinvapautus
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Oikeakätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101140807 |
EAN (European Article Number) |
4030661433530 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Yleiset tiedot |
yksilöllinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
315 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittava |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
2 |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
d |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
50 mm |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1 000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1 300 N |
Pitovoima |
30 N |
Pakkoavausliike |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
8,5 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
M 16 x 1,5 |
Pistokeliitin |
IDC-liitäntätapa |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
90 mm |
Korkeus |
84 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1 000 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Note (Switching element) |
Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, tai 3 NC koskettimet, tai 4 NC koskettimet galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
1 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Vastakappaleita ei voi tilata erikseen! Avainaukon peite The actuator is included in the scope of delivery |
Huomautus
Note (General) |
This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules Avainta ei toimiteta erikseen. |
Note (Manual release) |
takana Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
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
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Toimintaperiaate
Kokoonpanoesimerkki
ID: kazm1m06
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.5.2024 20.59