AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Arkisto
Tuotenumero:101146843

Tuotekuvaus
- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Liitinten A- ja B-koodaus
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Oikeakätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa