AZM 170 B ST-AS P
Tuotenumero:101210928
Arkisto

Tuotekuvaus
- Ohjainpää valvottu
- Turvasolenoidilukot
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Muovikotelo
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZM 170 B ST-AS P
Tuotenumero (tilausnumero)101210928
EAN (European Article Number)4030661390420
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
Ohjainpää valvottuKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Käyttösuuntien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
PFH arvo1,16 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima1.000N
Pitovoima5N
Tunnistusnopeus, maksimi2m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Leveys90mm
Korkeus75,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi100mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x7
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0Solenoidiohjaus
AS-i Outputs, DO 1Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 2Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Suojaoven- ja kielentunnistus
AS-i Parameter bits, P1Solenoidilukko lukittu
AS-i Parameter bits, P2Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P3Ei käytössä
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Rated operating voltage24VDC
Fuse rating4A
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Vihreä LED: syöttöjännite(2) Punainen LED: Viestintävirhe / Orjaosoite = 0(3) Keltainen LED: aktivoinnin tila
Nastojen liitännät
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus
Note (General)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 21.55