Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. AZM 170i-B1
  2. AZM 170I-B1
AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • suojaeristys
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima
  • Sopii erityisesti liukuoviin
5 Tuotteet
AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

Tuotenumero 101140798

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

Tuotenumero 101140800

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

Tuotenumero 101140799

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

Tuotenumero 101144300

Solenoid interlock

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Tuotenumero 103035125

Solenoid interlock

5 löydetyt tulokset