Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. AZM 170i-B6R
  2. AZM 170I-B6R
AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • suojaeristys
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima
  • Oikeakätinen malli
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
8 Tuotteet
AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Tuotenumero 101140806

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Tuotenumero 101140808

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Tuotenumero 101140805

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Tuotenumero 101140807

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

Tuotenumero 101136368

Solenoid interlock

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Tuotenumero 101217958

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Tuotenumero 103011339

Solenoid interlock

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Tuotenumero 103025182

Solenoid interlock

8 löydetyt tulokset