AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
Tuotenumero:101206035

Tuotekuvaus
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Oikeakätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa