schmersal_s_icon.png

AZM 170ST-12/02ZRKA 24VAC/DC

Tuotenumero: 101186194

Tuotekuvaus:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
ilmanIDC-liitäntätapa
SKRuuviliitäntä

(2)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)

(3)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N

(4)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(5)
ilmanJohdon läpivienti M20
STPistoke M12 x 1, erillinen solenoidikosketin

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(7)
1637kultapinnoitetut koskettimet

(8)
ilmanKäsinvapautus
2197Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • liitin, voidaan kääntää
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 170ST-12/02ZRKA 24VAC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101186194

EAN (European Article Number)

4030661333434

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Bruttopaino

303 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

jännitteellä lukittava

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

2

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

4

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

1.000 N

Sulkuvoima, maksimi

1.300 N

Pitovoima

30 N

Pakkoavausliike

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Pakkoavausvoima, minimi

17 N

Tunnistusnopeus, maksimi

2 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

2x M4

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus

Kytkentärasia M12, 8-napainen, A-Koodaus

Kytkentärasia M12, 4-napainen, B-Koodaus

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

30 mm

Leveys

90 mm

Korkeus

92,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

60 V

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

12 W

Note (Switching element)

Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Avainaukon peite

Huomautus

Note (Manual release)

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 14.32