Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. AZM 190
  2. AZM 190
Arkisto
AZM 190

AZM 190

  • Muovikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Kytkentärasia
  • Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
  • Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
  • Ruuviliitäntä
9 Tuotteet
Arkisto
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

Tuotenumero 131029937

Solenoid interlock

Arkisto
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Tuotenumero 101155679

Solenoid interlock

Arkisto
AZM190-B5

AZM190-B5

Tuotenumero 101029966

Actuator

Arkisto
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Tuotenumero 103034469

Solenoid interlock

Arkisto
MP190

MP190

Tuotenumero 101029969

Mounting set

Arkisto
MP190-V

MP190-V

Tuotenumero 103009486

Mounting set

Arkisto
MP190-VD

MP190-VD

Tuotenumero 103009487

Mounting set

Arkisto
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

Tuotenumero 133016950

Solenoid interlock

Arkisto
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Tuotenumero 133006287

Solenoid interlock

9 löydetyt tulokset