AZM 200 BZ ST-T-AS P
Arkisto
Tuotenumero:101194499

Tuotekuvaus
- Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
- Yhdistetty kielen ja solenoidin valvonta
- Turvasolenoidilukot
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä