AZM 200SK-T-SD2PA
Arkisto
Tuotenumero:101193284

Tuotekuvaus
- Lukituksen valvonta
- Sarjadiagnostiikkalähtö
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus