AZM 200ST1-T-1P2PWA
Arkisto
Tuotenumero:101211072

Tuotekuvaus
- Lukituksen valvonta
- Pistokeliitin M23, 8+1-napainen
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus