AZM 200ST2-T-SD2P
Tuotenumero:101193287
Arkisto

Tuotekuvaus
- Lukituksen valvonta
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Sarjadiagnostiikkalähtö
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausAZM 200ST2-T-SD2P
Tuotenumero (tilausnumero)101193287
EAN (European Article Number)4030661355641
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi60ms
Riskin kesto, maksimi120ms
Bruttopaino600g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
Lukituksen valvontaKyllä
SarjadiagnostiikkaKyllä
KäsinvapautusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
sarjakytkentäKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä31
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up toe
Luokka4
PFH arvo4,00 x 10⁻⁹/h
PFD arvo1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan2.000N
Note (holding force FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Sulkuvoima, maksimi2.600N
Note (holding force Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Pitovoima30N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum0,7Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum1Nm
NoteTorx T10
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
PistokeliitinLiitin M12, 8-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys40mm
Korkeus220mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical600mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta1.200mA
Käynnistysviive, maksimi4.000ms
Kytkentätaajuus, noin1Hz
Sähköinen varmistus, maksimi2A
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Kytkentärajat magneettituloille-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Magnet switch-on time100%
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Kytkentärajat turvatulot−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V5mA
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Voltage drop Ud, maximum4V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
Designation, Serial diagnostic SDOUT
Operation current150mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Wiring capacitance50nF
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Kytkentäolosuhde keltainen LEDSyöttöjännite UB: vihreä LEDVirhe, toimintahäiriö punainen LED
Nastojen liitännät
PIN 1A1 Syöttöjännite UB
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 5OUT Sarjadiagnostiikkalähtö
PIN 6X2 Turvatulo 2
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
PIN 8IN sarjadiagnostiikkatulo
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Kolmioavain manuaaliavaukseen AZM 200
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)AZ/AZM 200-B1
Huomautus
Note (General)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.08.2026 klo 02.36