AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Tuotenumero:101174583

Tuotekuvaus
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Ex-malli saatavana
- Käsinvapautus
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä