AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Arkisto
Tuotenumero:101174535

Tuotekuvaus
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- Toimintaperiaatteltaan erilaiset kytkimet
- Soveltuu luokkaan 4
- Suojalaitteen tila saadaan selville.
- Joustavat avaimet
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä