AZM 415-11/11ZPKT 230VAC
Tuotenumero:101174533

Tuotekuvaus
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- Ex-malli saatavana
- Hätäavaus
- 152 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä