AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Arkisto
Tuotenumero:101152789

Tuotekuvaus
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Kaapeliläpivienti M20 x 1,5
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä