AZM 415-33ZPDK 230VAC
Tuotenumero:101117713

Tuotekuvaus
- Kuulapidin kaikkiin oviin, yksilöllisesti säädettävissä jopa 400 N
- 3 kytkintä yhdessä kotelossa
- Joustavat avaimet
- parioville
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä