AZM 415-STS30-03
Tuotenumero:101176760

Tuotekuvaus
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Sopii kaikentyyppisille suojuksille
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM 415-STS30-03
Tuotenumero (tilausnumero)101176760
EAN (European Article Number)4030661307251
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino1.550g
Mekaaniset tiedot
Oven saranaOikea
Poikittaisvoima30.000N
Actuator mountedSisä
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Asennusmateriaalin toimitus sisältääTurvakytkimen asennuslevy
Huomautus
Note (General)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Huomautus - Mittakuva
NoteMittapiirustukset esitetään aina katsontasuunta kytkimeen päin.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.09.2026 klo 12.34