AZM150SK-11/11RT-024
Tuotenumero:153041861

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Käännettävät päät
- elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
Tilaustiedot
TuotekuvausAZM150SK-11/11RT-024
Tuotenumero (tilausnumero)153041861
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Lukkotapin materiaaliStainless steel (1.4104)
Bruttopaino594g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
HätäavausKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä2
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up toe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)from device version V2 (see type plate)
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan1.500N
Sulkuvoima, maksimi1.950N
Lukitusvoima, likiarvo50N
Pakkoavausliike5mm
Positive break force per NC contact, minimum10N
Tunnistusnopeus, maksimi0,3m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws4x M5
Property class8.8
Tightening torque of the fixing screws, minimum1,3Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover0,5Nm
NoteTorx T10
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi0,25 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Noteincluding conductor ferrules without plastic collar
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Allowed type of cableflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus64mm
Leveys40mm
Korkeus204mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta5A
Nimellisjännite24VDC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Sähköinen virrankulutus, maksimi8,5W
KytkinosaMagnet: 1 NO Contact, 1 NC contact / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Test pulse duration, maximum5ms
Test pulse interval, minimum50ms
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Huomautus
Note (Emergency exit)Ainoastaan suojan sisäpuolinen asennusHätätapauksessa aktivointi vaarallisen alueen sisältä
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.08.2026 klo 20.35