schmersal_s_icon.png

AZM150Z-ST-02/10RT-024

Tuotenumero: 153048820

Tuotekuvaus:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
11/11Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), paikallinen
11/02Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC)
02/02Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanVakiomallinen koodaus
IYksilöllinen koodaus

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(4)
ilmanKäsinpalautus kannen puolelta
NHätäavaus

(5)
24 VDCUs: 24 VDC
110 VACUs: 110 VAC
230 VACUs: 230 VAC

(6)
Huomautus:Vastakappale sisältyy yksilöllisesti koodattuihin laitemalleihin I:
B1vastakappaleella B1
B5vastakappaleella B5
B6Lvastakappaleella B6L
B6Rvastakappaleella B6R
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • kytkentärasia M12, 8-napainen
  • Muovikotelo
  • Käännettävät päät
  • elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM150Z-ST-02/10RT-024

Tuotenumero (tilausnumero)

153048820

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, polyamidi PA 6 GF

Bruttopaino

690 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Hätäavaus

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Vuosi

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Lukitusta

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Note (Mechanical lifetime)

from device version V2 (see type plate)

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

1.500 N

Sulkuvoima, maksimi

1.950 N

Lukitusvoima, likiarvo

50 N

Pakkoavausliike

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Pakkoavausvoima, minimi

40 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,3 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

4x M5

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia M12, 8-napainen, A-Koodaus

Liittimen materiaali (sähköinen)

Metalli

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

48 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

204 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Protection class

III

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

30 V

Overvoltage category

II

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Rated impulse withstand voltage, connector 8-pole

0.8 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

8,5 W

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Note, Utilisation category DC-13

Connector 8-pole

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Note, Utilisation category DC-13

Connector 8-pin

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: AZM150

Yleisesitys AZM150 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.9.2025 18.08