AZM161SK-12/12RITU-024-B1
Tuotenumero:103000234

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
- Käsinvapautus, sivulla
- Hätäavaus, taka
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sopii erityisesti liukuoviin