AZM190-11/01RK-G-24VDC
Tuotenumero:133006235

Tuotekuvaus
- Käsinvapautus
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Kytkentärasia
- Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
- Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
- Ruuviliitäntä